Ответная часть - MSTBO 2,5/ 4-G1L GY - 2854555

Ответная часть разъема

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Количество полюсов от 2 до 4

Коммерческие данные

Код заказа 2854555
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918477578
Вес/шт. (без упаковки) 2,830 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения IN (Индия)