Корпус для электроники - ME 45 OT-MSTBO RD S91 - 2854270

Нет доступных изображений

Верхняя часть, Верхняя часть корпуса, цвет: красный, ширина: 45 мм, длина: 99 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON

Коммерческие данные

Код заказа 2854270
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918461249
Вес/шт. (без упаковки) 13,720 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь