Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSO 2,5/ 3-L BU VPE100 - 2853873

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2853873
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918456498
Вес/шт. (без упаковки) 5,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010