Корпус для электроники - ME 17,5 OT-MKDSO RD - 2853048

Установочный корпус, цвет: красный, ширина: 17,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2853048
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918420086
Вес/шт. (без упаковки) 7,290 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010