Релейный модуль - ST-REL4-KG120/ 1- 1 - 2852777

На рисунке показана модель ST-REL 4-HW 24/1-1

Pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов AgNi: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 2 замыкающих контакта, входное напряжение 120 В AC/DC, световой индикатор, устанавливается на блоки базовых клемм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2852777
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 89 (IF-2005)
GTIN 4017918078669
Вес/шт. (без упаковки) 40,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900