Устройство защиты от перенапряжений - TT-2-PE/S1- 24DC - 2839538

Двухъярусная электротехническая клемма с двухступенчатой защитой от импульсных перенапряжений для одной двухпроводной сигнальной цепи, чувствительной к общему сопротивлению, раздельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В постоянного тока.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Варианты с ножевыми размыкателями и без них
  • Защита двухпроводных цепей без потенциала земли, в которых установка дополнительных сопротивлений для развязки ступеней защиты может вызвать проблемы
  • Многоуровневые электротехнические клеммы с винтовыми зажимами
  • Разблокирование сигнальных цепей ножевым размыкателем
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2839538
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 95 (C-6-2015)
GTIN 4017918183189
Вес/шт. (без упаковки) 21,840 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010