Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 230VF - 2839156

Разрядник для защиты от перенапряжений, состоящий из базового элемента и защитного штекера с последовательно включенными варистором и газонаполненным искровым разрядником, для монтажа на NS 35/7,5, номинальное напряжение: 230 В пер. тока, 1-канальный

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2839156
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 33 (TT-2007)
GTIN 4017918182557
Номер таможенного тарифа 85363030