Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - CTM 2X1- 12DC - 2838584

Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) со схемой защиты для 2-проводной сигнальной цепи с односторонним заземлением. Номинальное напряжение: 12 В DC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Устанавливается в клеммные колодки LSA-Plus с разъединителями и переключателями или CT-TERMIBLOCK
  • Магазины для защиты от перенапряжения CTM 10-MAG могут использоваться с различными защитными штекерами на выбор
  • Компактные подключения LSA-PLUS
  • Стандартное место монтажа – распределители
  • Модульная компактная защита при плотной прокладке проводов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2838584
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 119 (C-4-2017)
GTIN 4017918819606
Вес/шт. (без упаковки) 10,560 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010