Релейный модуль - PR2-RSP3-LV-230AC/4X21AU - 2834795

На рис. вариант под напряжение 24 В DC

Предварительно смонтированный релейный модуль с пружинными зажимами, состоящий из установочного блока (основания), вставного реле для промышленного применения со светодиодным индикатором и кнопкой включения / отключения с фиксатором, модуля с варистором и выталкивателя реле. Входное напряжение: 230 В AC, 4 позолоченных переключающих контакта, 5 А

Цена:

Преимущества для Вас

  • В системах постоянного тока в реле встроены диоды свободного хода
  • Реле с возможностью ручного управления и индикатором состояния
  • Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
  • Механическая индикация положения включения контактов
  • 4 типа переключающих контактов с многослойными позолоченными контактами

Коммерческие данные

Код заказа 2834795
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 395 (C-7-2013)
GTIN 4017918996314
Вес/шт. (без упаковки) 141,240 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь