Релейный модуль - PR2-RSC3-LV-120AC/4X21AU - 2834740

На рис. вариант под напряжение 24 В DC

Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), вставного реле для промышленного применения со светодиодным индикатором и кнопкой включения / отключения с фиксатором, модуля с варистором и выталкивателя реле. Входное напряжение: 120 В AC, 4 позолоченных переключающих контакта, 5 А

Цена:

Преимущества для Вас

  • Реле с возможностью ручного управления и индикатором состояния
  • В системах постоянного тока в реле встроены диоды свободного хода
  • Механическая индикация положения включения контактов
  • Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
  • 4 типа переключающих контактов с многослойными позолоченными контактами

Коммерческие данные

Код заказа 2834740
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 397 (C-7-2015)
GTIN 4046356044561
Вес/шт. (без упаковки) 117,580 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900
Страна происхождения JP (Япония)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь