Релейный модуль - PR2-RSP3-LV- 24AC/2X21 - 2834698

На рис. вариант под напряжение 24 В DC

Предварительно смонтированный релейный модуль с пружинными зажимами, состоящий из установочного блока (основания), вставного реле для промышленного применения со светодиодным индикатором и кнопкой включения / отключения с фиксатором, защитного модуля с варистором и выталкивателя реле. Входное напряжение: 24 В AC, 2 переключающих контакта, 10 A

Цена:

Преимущества для Вас

  • В системах постоянного тока в реле встроены диоды свободного хода
  • Реле с возможностью ручного управления и индикатором состояния
  • Механическая индикация положения включения контактов
  • Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
  • 4 типа переключающих контактов с многослойными позолоченными контактами

Коммерческие данные

Код заказа 2834698
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 395 (C-7-2013)
GTIN 4017918996260
Вес/шт. (без упаковки) 125,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь