Релейный модуль - PR1-RSP3-LV-120AC/2X21AU - 2834627

Предварительно смонтированный релейный модуль с пружинными зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), реле с многослойными контактами, вставного индикатора / подавителя помех и держателем. Входное напряжение: 120 В AC, 2 переключающих контакта, 8 A

Цена:

Преимущества для Вас

  • Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
  • Безопасная эксплуатация благодаря герметичным реле
  • Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков

Коммерческие данные

Код заказа 2834627
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 393 (C-7-2013)
GTIN 4046356044516
Вес/шт. (без упаковки) 65,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900