Релейный модуль - PR1-RSP3-LV-230AC/2X21 - 2834591

Предварительно смонтированный релейный модуль с пружинными зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), вставного миниатюрного реле контроля мощности с силовыми контактами, вставного индикатора, вставного подавителя помех и выталкивателя реле. Входное напряжение: 230 В AC, контакты: 2 переключающих контакта, 8 A

Цена:

Преимущества для Вас

  • Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
  • Безопасная эксплуатация благодаря герметичным реле
  • Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков

Коммерческие данные

Код заказа 2834591
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 393 (C-7-2013)
GTIN 4046356044486
Вес/шт. (без упаковки) 66,360 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900
Страна происхождения CN (Китай)