Одиночное реле - REL-IR/LDP- 48DC/4X21AU - 2834106

Вставное промышленное реле с силовыми контактами и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 4 переключающих контакта, кнопка для тестирования, светодиодный индикатор состояния, безынерционный диод, механический индикатор коммутационного положения, полярность A1+, A2-, напряжение на катушке: 48 В DC

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2834106
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 50 (IF-2007)
GTIN 4017918941673
Вес/шт. (без упаковки) 38,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85364190
Страна происхождения JP (Япония)