Модуль среды - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

На рисунке показана модель с передним подключением

Интерфейсный модуль для подключения одномодового оптоволоконного кабеля 100 BASE-FX (1300 нм), SС, направление подключения вниз

Цена:

Описание изделия

Заказчикам, желающим использовать данный интерфейсный модуль в FL SWITCH MM HS (арт. № 2832328), следует ознакомиться с содержанием документа "Информация для клиентов, использующих модули IF", который можно скачать в разделе загрузок данного интерфейсного модуля.

Преимущества для Вас

  • Надежная передача данных в сетях Ethernet, в том числе на средние расстояния в условиях повышенных помех
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2832205
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 423 (C-6-2017)
GTIN 4017918952266
Вес/шт. (без упаковки) 80,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200