Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - CT 10-9VA-230AC - 2830498

Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) с защитой от импульсных перенапряжений, вкл. визуальную сигнализацию неисправности для девяти 2-проводных сигнальных цепей. Номинальное напряжение: 230 В AC. Исполнение: 10 парных жил

Цена:

Преимущества для Вас

  • Используется вместе с CT-TERMIBLOCK и соединительными и разъединяющими колодками LSA-PLUS или LSA-PROFIL
  • Многополюсные, вставные, модульной конструкции
  • Специально для более высокого сигнального напряжения 120 и 230 В
  • Защитные модули должны вставляться в определенном положении
  • Для контроллеров со множеством сигнальных входов и выходов, например, телемеханических систем или систем светофоров
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2830498
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 105 (C-6-2013)
GTIN 4017918106553
Вес/шт. (без упаковки) 112,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010