Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - TF 2-2-VA-230AC-SI - 2830401

Нет доступных изображений

Защитный штекер TF с варисторами между 2 сигнальными проводниками и землей, контроль температуры с расцепляющим устройством, с отделением для установки предохранителя на малую силу тока 5 x 20 мм, соединительный кабель РЕ. Номинальное напряжение: 230 В AC

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2830401
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918118099
Номер таможенного тарифа 85363010