Релейный модуль - ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - 2826981

На рисунке показана модель ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Вставные релейные согласующие устройства, для предотвращения интерференционного воздействия на цепи управления, со впаянными миниатюрными реле, материал контактов Au: для коммутации небольших нагрузок, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Использование выходных плат переменного тока, поэтому остаточные переменные токи
  • Устойчивость к воздействию токов помех
  • Применение в сочетании с длинными управляющими кабелями
  • Высокое возвратное напряжение реле

Коммерческие данные

Код заказа 2826981
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 444 (C-5-2017)
GTIN 4017918078034
Вес/шт. (без упаковки) 41,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85364190