Релейный модуль - ST-REL2-KG 24/1AU - 2823722

Pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов AgPd60: для коммутации небольших нагрузок, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC, со световым индикатором, устанавливается на блоки базовых клемм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2823722
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077549
Вес/шт. (без упаковки) 34,790 GRM
Номер таможенного тарифа 85364190