Релейный модуль - ST-REL2-KG120/2 - 2823706

На рисунке показана модель ST-REL 2-KG 24/2

Pелейный модуль с мини-реле, контакты (AgNi): для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 размыкающий контакт, входное напряжение 120 В AC/DC, световой индикатор, устанавливается на блоки базовых клемм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2823706
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077532
Вес/шт. (без упаковки) 33,370 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь