Релейный модуль - ST-REL2-KG 48/1 - 2823638

На рисунке показана модель ST-REL 2-KG 24/1

Pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов AgNi: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 48 В AC/DC, световой индикатор, устанавливается на блоки базовых клемм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2823638
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077471
Вес/шт. (без упаковки) 35,140 GRM
Номер таможенного тарифа 85364190