Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 PWR IN/PS - 2819464

На рисунке показана модель IB IL 24 PWR IN/R

Клеммный модуль питания Inline, без принадлежностей, 24 В DC, для напряжений системы UM, US, UL, UANA

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Клеммный модуль обеспечивает подачу питания к станции Inline при отсутствии шинного клеммного модуля, например, при использовании ILC 200 UNI. К клеммному модулю подается питание 24 В постоян. тока (U24V), благодаря чему обеспечивается питание логических цепей (UL) и подача питания к аналоговому клеммному модулю (UANA). Дополнительно обеспечивается подача главного напряжения 24 В постоян. тока (UM) и напряжения на сегменты 24 В постоян. тока (US).

Коммерческие данные

Код заказа 2819464
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918916312
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091