Пассивное устройство для развязки - MCR-1CLP-I-I-00 - 2814016

Пассивный разделитель MCR, для гальванической развязки цепей сигналов тока, не требует дополнительного питания, 1 канал, входной сигнал: 0(4)...20 мA, выходной сигнал: 0(4)...20 мA

Цена:

Преимущества для Вас

  • Опционально 1-, 2- или 4-канальное исполнение
  • Гальваническая развязка без дополнительной вспомогательной энергии
  • Сигнал тока от 0/4 до 20 мА
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2814016
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 135 (C-7-2013)
GTIN 4017918131722
Вес/шт. (без упаковки) 100,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85437090