Измерительные преобр-ли сигналов напр-ия - MCR-VDC-UI-B-DC - 2811116

Измерительный преобразователь сигнала напряжения MCR, для постоянного напряжения от 0..+/- 20 В до 0..+/- 660 В, выходной сигнал +/- 10 В / +/- 20 мA

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Регулируемые диапазоны напряжения
  • Двунаправленные выходные сигналы
  • Развязка 3 цепей
  • Настройка нуля / диапазона ± 20 %
  • Настройка параметров измеренных значений без инструмента
  • Конфигурация диапазона измеряемых значений "тич-ин"
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2811116
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 236 (C-7-2013)
GTIN 4017918125394
Вес/шт. (без упаковки) 155,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85437090