Измерительный преобразователь тока - MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - 2810625

Измерительный преобразователь для сигналов переменного тока 1 и 5 A, выходной сигнал 0...20 мА или 4...20 мА, конфигурируется с помощью DIP-переключателя со светодиодным индикатором рабочего состояния

Цена:

Описание изделия

Измерительный преобразователь сигнала тока MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) преобразует сигналы переменного тока синусоидальной формы 1 или 5 А в нормированный аналоговый сигнал 0...20 мА или 4...20 мА. В верхней части корпуса расположен DIP-переключатель для конфигурирования входных и выходным токов.
Диапазон напряжений питания для измерительных преобразователей тока MACX MCR-SL-CAC-5-I составляет от 19,2 до 30 В пост. тока.
Диапазон напряжений питания для измерительных преобразователей тока MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP составляет от 19,2 до 253 В пер./пост. тока.

Преимущества для Вас

  • Вход и выход настраиваются DIP-переключателем
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2810625
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 246 (C-5-2017)
GTIN 4046356153782
Вес/шт. (без упаковки) 181,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85437090
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь