Измер. преобразователь с термометром сопротивления - MCR-PT100-U-NC - 2810418

На рисунке показана модель MCR-PT100-I-DC

Измерительный преобразователь температуры Pt 100, конфигурируется с помощью DIP-переключателя, 2-, 3- или 4-проводная схема подключения; вход: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C, -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, выходной сигнал 0...10 В

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2810418
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918118280
Вес/шт. (без упаковки) 117,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85437090
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь