Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL - 2808001

Комбинация из вставного разрядника 2-го типа и селективного автоматического выключателя для защиты от тока утечки
(RCD-выключатель) для 3-фазных сетей питания (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE).

Цена:

Преимущества для Вас

  • Комбинация из разрядника для защиты от импульсных перенапряжений 2-го типа и автоматического выключателя для защиты от тока утечки RCD (FI)
  • Оптическая, механическая индикация стостояния всех защитных штекеров
  • Защита людей и оборудования в одном устройстве
  • Автоматический выключатель для защиты от тока утечки не срабатывает под воздействием магнитных полей разрядного тока на разряднике 2-го типа
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Для 5-проводных систем, L1, L2, L3, N, PE
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2808001
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 67 (C-4-2017)
GTIN 4046356337472
Вес/шт. (без упаковки) 648,790 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь