Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 - PT 2-IT-230AC-ST - 2805127

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, устанавливается в базовый элемент, для защиты оконечных устройств IT-систем, индикатор неисправности. Исполнение: 230 В AC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Замена штекера без использования инструмента
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
  • Состоят из штекерного модуля и базового элемента
  • Для одно- и многофазных источников питания
  • Модуль на DIN-рейку
  • Визуальная сигнализация разъединения с помощью светодиода

Коммерческие данные

Код заказа 2805127
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 57 (C-6-2013)
GTIN 4046356472159
Вес/шт. (без упаковки) 30,710 GRM
Номер таможенного тарифа 85363030
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь