Устройство защиты от перенапряжений - TT-2-PE-12DC - 2805017

Электротехническая клемма с трехступенчатой защитой от импульсных перенапряжений двухпроводной линии без потенциала земли, раздельное подключение PE, номинальное напряжение: 12 В DC, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 54,6 мм

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2805017
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356343374
Вес/шт. (без упаковки) 26,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь