Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-CP-MOSO 60-3C-FM - 2804416

Комбинация из УЗИП класса II и входного предохранителя, с контролем разрядника, с индикатором состояния и контактом для дистанционной индикации. Исполнение: 4-проводные системы (L1, L2, L3, PEN), монтаж на 60-мм системную технику (шинные системы)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Модуль для 60 мм системной техники
  • Монтаж без использования инструмента на общих шинах 5 и 10 мм
  • Стойкие к импульсному току входные предохранители настроены на разрядники 2-го типа
  • Многоканальные разрядники 2-го типа для защиты от импульсных перенапряжений и встроенные входные предохранители
  • Контакт для дистанционной передачи сигнала в систему управления в случае неисправности
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Расцепитель на каждом штекере
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2804416
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 68 (C-4-2017)
GTIN 4046356317832
Вес/шт. (без упаковки) 1 200,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010