Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 350/20/1+1-FM - 2803629

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, для 3-проводных систем электропитания (L1, N, PE), состоит из базового элемента с контактом для дистанционной передачи сигнала и защитного штекера, для монтажа на NS 35.

Цена:

Преимущества для Вас

  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Решения для низкого класса производительности
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Многоканальные разрядники 2-го типа
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Механические ключи для всех гнезд
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2803629
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 41 (TT-2011)
GTIN 4046356301992
Вес/шт. (без упаковки) 232,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010