Комплект устройств защиты от перенапряжений - PV-SET 2ST/1000DC-SPD-SD-SC - 2801318

Устройство для защиты от тока молний и импульсных перенапряжений в корпусе IP65 для защиты стороны постоянного тока инвертора двухконтурных фотогальванических установок до 1000 В DC, подсоединение с помощью штекера/гнезда SUNCLIX. С разъединителем постоянного тока.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2801318
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 61 (C-6-2015)
GTIN 4046356761703
Вес/шт. (без упаковки) 1 890,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85363030