Термомагнитный защитный выключатель - CB TM1 10A M1 P - 2800854

Термомагнитный защитный выключатель, 1-полюсный, характеристика срабатывания M1 (полуинертного типа), 1 переключающий контакт, штекер для базового элемента.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция с точной дифференциацией номинального тока
  • Возможность модульного расширения благодаря единой концепции вставных корпусов
  • Продуманная концепция телесигнализации обеспечивает не зависящий от конкретного места мониторинг
  • Защита систем электропитания 240 / 277 B AC при помощи характеристики M1 (по аналогии с характеристикой C)
  • Возможность перемыкания сетей питания / телесигнализации при помощи принадлежностей CLIPLINE

Коммерческие данные

Код заказа 2800854
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 329 (C-4-2017)
GTIN 4046356690058
Вес/шт. (без упаковки) 41,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010
Страна происхождения ID (Индонезия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь