Комплект устройств защиты от перенапряжений - PV-SET 600DC-SD/AC-RCBO-30MA - 2800825

Устройство для защиты от перенапряжений в корпусе IP65 для стороны постоянного и переменного тока в инверторе для двухконтурных фотогальванических установок до 600 В DC, подсоединение с помощью вилки/гнезда SUNCLIX. С разъединителем постоянного тока и защитным устройством по дифференциальному току.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2800825
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356654845
Вес/шт. (без упаковки) 750,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010