Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SP 100-120/240S - 2800463

Устройство защиты от перенапряжений для однофазных систем и систем со вспомогательной фазой 120/240 В перем. тока. Воспользуйтесь компактным корпусом NEMA, который с легкостью подключается к уже используемому корпусу. Гибридная схема контроля формы сигнала для защиты от перенапряжений при токах до 100 кА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Устройство защиты от перенапряжений для однофазных систем и систем со вспомогательной фазой 120/240 В при токах до 100 кА.

Преимущества для Вас

  • Сухие контакты обеспечивают подключение к системе дистанционного контроля
  • Используется схема контроля формы сигнала, обеспечивающая подавление шумов до -30 дБ
  • Каждая цепь разрядника имеет индивидуальную защиту
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Состояние каждой фазы постоянно отображается при помощи светодиодов

Коммерческие данные

Код заказа 2800463
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 76 (TT-2011)
GTIN 4046356564977
Вес/шт. (без упаковки) 1 991,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85363090
Страна происхождения US (США)