Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PT 2-PE/S-24AC/FM - 2800457

На рисунке показана модель PT 2-PE/S-230AC/FM

УЗИП класса 3, состоит из штекерного модуля и базового элемента, для 1-фазных сетей электропитания с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), с контактом для устройства дистанционной сигнализации.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Замена штекера без использования инструмента
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
  • Визуальная сигнализация разъединения с помощью светодиода
  • Состоят из штекерного модуля и базового элемента
  • Модуль на DIN-рейку
  • Для одно- и многофазных источников питания
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800457
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 56 (C-6-2013)
GTIN 4046356547840
Вес/шт. (без упаковки) 79,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010