Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 200-277/480Y-H /D - 2800406

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для конфигурации "звезда" с напряжением 277/480 В перем. тока и высокоомным заземлением в качестве устройства защиты точки питания. Корпус NEMA имеет устр-во контроля со счетчиком импульсов перенапряжений, LED-индикаторами и устр-м аварийной сигнализации с контактом для дистанц. передачи сигнала. Гибрид. схема контроля формы сигнала обеспечивает защиту от перенапр-й при токах до 200 кА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Устр-во защиты от перенапряжений для высокоомных систем заземления 277/480 В перем. тока при токах до 200 кА

Преимущества для Вас

  • Опциональный размыкатель
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Опциональная защита с 10 режимами работы для чувствительной электроники
  • Фильтр для схемы контроля формы сигнала

Коммерческие данные

Код заказа 2800406
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 75 (TT-2011)
GTIN 4046356565141
Вес/шт. (без упаковки) 222,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85363090
Страна происхождения US (США)