Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 400-120/208Y /D - 2800385

Устр-во защиты от перенапр-й для системой со схемой "звезда" с напряжением 120/208 В АС в качестве устр-ва защиты точки питания. Корпус NEMA имеет устр-во контроля со счетчиком импульсов перенапряжений, LED-индикаторами и устр-м аварийной сигнализации с контактом для дистанц. передачи сигнала. Гибрид. схема контроля формы сигнала обеспечивает защиту от перенапр-й при токах до 400 кА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Защита от перенапряжений разъемов производственного оборудования для систем с соединением "звезда" 120/208 В перем. тока и 127/220 В перем. тока при токах до 400 кА.

Преимущества для Вас

  • Опциональный размыкатель
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Опциональная защита с 10 режимами работы для чувствительной электроники
  • Фильтр для схемы контроля формы сигнала

Коммерческие данные

Код заказа 2800385
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564724
Вес/шт. (без упаковки) 222,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85363090
Страна происхождения US (США)