Устройство защиты от перенапряжений - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

Промежуточный штекер, с защитой от импульсных перенапряжений для входа 5-проводной удаленной шины. Разъем: D-SUB 9 гнездо-штекер. Возможность защелкивания на несущей рейке. С кабелем длиной 1 м и разъемом D-SUB 9.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разъем D-SUB 9
  • Исполнение адаптера
  • После снятия защитной крышки возможна установка на монтажных рейках
  • Кабель D-SUB прилагается
  • Для модулей удаленной шины (Выход удаленной шины - RBO)
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800056
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 159 (C-4-2017)
GTIN 4046356462723
Вес/шт. (без упаковки) 436,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010