Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

На рисунке показана модель PSM-LWL-PCF-200/230

Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 мкм, длина по заказу, без разъемов, для прокладки в помещениях

Цена:

Преимущества для Вас

  • Высокопрочные арамидные волокна для разгрузки кабеля от натяжения
  • Прочный монтажный кабель для применения в помещении
  • Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
  • Одиночные жилы, 2,9 мм, из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала
  • Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения

Коммерческие данные

Код заказа 2799322
Упаковочная единица 1 m
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 372 (C-8-2015)
GTIN 4017918074029
Вес/шт. (без упаковки) 51,880 GRM
Номер таможенного тарифа 85447000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь