Базовый элемент для защиты от перенапряжений - UFBK 2/2- 24DC-BE/SO12 - 2797492

Нет доступных изображений

Базовый элемент для защитного штекера UFBK 2/2- 24DC-ST/SO12, с универсальным монтажным основанием для установки на NS 32 или NS 35/7,5, ширина корпуса: 18 мм, номинальное напряжение: 220 В DC

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2797492
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918274665
Номер таможенного тарифа 85363010

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь