Устройство защиты от перенапряжений - UFB 2-PE- 24AC - 2795465

Нет доступных изображений

Модуль для установки на монтажную рейку с трехступенчатой двухпроводной схемой защиты сигнальной цепи без потенциала земли. Индуктивная развязка между газонаполненным разрядником, варистором и диодом-супрессором. Устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, ширина корпуса: 22,5 мм. Исполнение: 24 В AC

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2795465
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918073152
Номер таможенного тарифа 85363010