Устройство защиты от перенапряжений - TT-SLKK5/ 60AC - 2794974

Клеммный блок с варисторами для защиты от импульсных перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, отдельное подключение PE, номинальное напряжение: 60 В AC, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 69 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Электротехнические клеммы с винтовыми зажимами
  • Защитный элемент между проходной клеммой и металлическим монтажным основанием
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2794974
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 113 (TT-2011)
GTIN 4017918073046
Вес/шт. (без упаковки) 21,660 GRM
Номер таможенного тарифа 85363030
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь