Устройство защиты от перенапряжений - TT-UK5/ 48DC - 2794709

Клеммный блок с тонкой защитой от перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, номинальное напряжение: 48 В DC, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 47 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Используются в сигнальных цепях электронных контроллеров
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2794709
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072889
Вес/шт. (без упаковки) 1,150 GRM
Номер таможенного тарифа 85363030
Страна происхождения GR (Греция)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь