Корпус для электроники - UEGM 40/1-FS/FS - 2792125

Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 3 винтовыми клеммами или 6 плоскими штекерами на каждой стороне

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • Возможность встраивания комплексных электронных коммутационных устройств с количеством разъемов до 24 на двух уровнях

Коммерческие данные

Код заказа 2792125
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072599
Вес/шт. (без упаковки) 72,450 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010