Корпус для электроники - UEGM 40/2 - 2792028

Корпус для электронных устройств в сборе, с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для двух печатных плат

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • Возможность встраивания комплексных электронных коммутационных устройств с количеством разъемов до 24 на двух уровнях

Коммерческие данные

Код заказа 2792028
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072537
Вес/шт. (без упаковки) 80,130 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010