Корпус для электроники - UEGM 22,5 - 2792002

Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 3 винтовыми клеммами или 6 плоскими штекерами на каждой стороне

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
  • Возможность встраивания комплексных электронных коммутационных устройств с количеством разъемов до 24 на двух уровнях
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15

Коммерческие данные

Код заказа 2792002
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 724 (C-1-2013)
GTIN 4017918072513
Вес/шт. (без упаковки) 56,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010