Клеммный блок - UKK 5-LA 24 YE/U-O - 2791401

На рисунке показана модель UKK 5-LA 24 RD/U-O

Клеммный блок, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, длина: 56 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2791401
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918274474
Вес/шт. (без упаковки) 15,410 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь