UAK 2/2-F 48AC-ST - 2783228

Защитный штекер UAK с грубой защитой от перенапряжений для двух сигнальных проводников, газонаполненный разрядник для защиты от перенапряжений, номинальное напряжение: 48 В AC

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Вставное устройство для грубой защиты от перенапряжений. Работоспособность прибора защиты может быть проверена с помощью тестера (отдельное устройство), а данные могут быть выведены на принтер.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2783228
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918069827
Номер таможенного тарифа 85363010