Клеммный блок - UDK 4-DUR 5K1 - 2776032

На рисунке показан вариант изделия

Одноярусная клемма, с двухсторонним расположением сдвоенных контактов, со встроенным резистором 5,1 кОм, ± 0,1 %, 0,6 Вт, сечение: 0,2 ... 2,5 мм², ширина: 6,2 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Четырехпроводной разъем обеспечивает удобство разводки
  • Стабилизированные цепи тока, используемые в области автоматизации технологических процессов, передают значения измеряемых величин в виде сигналов приложенного тока от 0 до 20 мА
  • Нижний ярус предназначен для подключения измерительной цепи, верхний - для формироания отвода сигналов напряжения с сопротивлением 5,1 кОм
  • Данная клемма позволяет создать в измерительной цепи отвод сигналов напряжения для их передачи на управляющий компьютер в виде аналоговых сигналов

Коммерческие данные

Код заказа 2776032
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626165738
Вес/шт. (без упаковки) 15,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь